text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A-5060-S20-SH

Description:  AL ShearHead Wedge Conn 954-2/0

CUP: 783786705924

Coin Bol Tap. Combinaison de conducteurs 954 AA à 2/0 massif. Boulons à tête à cisaillement.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Only Hammer and Wrench Needed for Installation
  • Removable and Reusable
  • Wide Conductor Range Further Reduces Inventory

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Shear Head Option. Only hammer and wrench needed. No special tools required for installation. Removable and Reusable. Wide Conductor range further reduces inventory.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3-1/2 pouces

Calibre de conducteur

954, 795(26/7), 795(45/7), 795, 636(26/7), 653(18/3), 556(28.7), 636 AA kcmil , 750 COMPT kcmil

Dérivation

2/0 SOL AWG