n° de catalogue : A-4060
Description: AL BOLTAP WEDGE CONN 397-500 OI
CUP: 783786346929
BolTap Wedge, only need hammer and wrench for installation, removable and reusable. Conductor Combinations - 397-397 or 500. 477-366 or 350 or 397 or 477 or 500. 500-366 or 397 or 500. 566-336 or 350 or 397 or 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Only Hammer and Wrench Needed for Installation
- Removable and Reusable
- Wide Conductor Range Further Reduces Inventory
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Only hammer and wrench needed. No special tools required for installation. Removable and Reusable. Wide Conductor range further reduces inventory. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces |
Calibre de conducteur |
447 kcmil |
Dérivation |
447 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |