text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A-213-14

Description:  RACCORD INTERNE A1400

CUP: 616013134115

Raccord interne fini GoldGalv, calibre 14, longueur 4-1/2 pouces, profondeur 1-11/32 pouces, largeur 1-3/8 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

4-1/2 in

Profondeur

1-11/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant