text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9XM23U0

Description:  20A,INT,MALE,2P3W,DG,U0,REPL

CUP: 708917271970

Montage interne mâle 20 ampères, à 600 V c.a./250 V c.c., 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici