n° de catalogue : 9R64U2TW
Description: 60A,REC,3P4W,DG,U2,250V,TUV,SC
CUP: 708917308249
DuraGard 60 Amp, Watertight, Female Receptical-250V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |