text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9R63U2TW

Description:  60A,REC,2P3W,DG,U2,250V,SC

CUP: 708917306900

DuraGard 60 Amp, Watertight, Female Receptical-250V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll