n° de catalogue : 9R34U0F
Description: 30A,REC,3P4W,DG,U0,600V,FC
CUP: 708917272632
DuraGard 30 Amp, Splash-proof Spring Flap Cover (Weathertight) Female Receptacle- through 600VAC/250VDC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |