text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P34U4/SLS0806

Description:  30A,PLG,3P4W,DG,U4,3P480V,SPECIAL

CUP: 708917305156

Plug Assembly with 0.750 Bushing with Neck, 30Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 480 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll