n° de catalogue : 9P34U0/SLS380
Description: 30A,PLG,3P4W,DG,U0,600V,SPCL
CUP: 708917402800
DuraGard 30 Amp, through 600V AC/250V DC Male Plug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |