text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P33U1/0625

Description:  30A PLG 2P3W DG U1 125V .625IN BSHG

CUP: 708917234470

Plug, Voltage 125VAC, Amperage 30A, 2 Pole 3 Wire, Bushing Size 0.625 Inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

125VAC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll