text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P33U0/1000

Description:  30A,PLG,2P3W,DG,U0,600V,1 INCH BSHG

CUP: 708917266839

Plug, Voltage through 600VAC/250VDC, Amperage 30A, 2 Pole 3 Wire, Bushing Size 1 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

600VAC/250VDC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll