n° de catalogue : 9P23U2/C75
Description: 20A,PLG,2P3W,DG,U2,250V,3/4INCH NPT
CUP: 708917169604
DuraGard 20 Amp, 250V Male Plug, 3/4 inch NPT
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |