text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P23U2/0437

Description:  20A,PLG,2P3W,DG,U2,250V,SC,0437

CUP: 708917302346

Plug, Voltage 250VAC, Amerpage 20A, 2 Pole 3 Wire, Bushing Size 0.437 Inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

250VAC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll