text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9P23U1/0375

Description:  20A,PLG,2P3W,DG,U1,125V,SC,0375

CUP: 708917302360

Prise mâle DuraGard 20 ampères pour service standard 125 V c.a., 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

125 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll