text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9H

Description:  CONN ULTRA ROB BOULON FENDU CU

CUP: 783786200016

Connecteur ultra robuste à boulon fendu type H pour connexion cuivre à cuivre. Calibres de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre 10 massif-12 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt and nut of high-strength corrosion-resistant bronze alloy. Copper pressure bar. Bolt and nut of hex design.
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Bolt and nut of high-strength corrosion-resistant bronze alloy. Copper pressure bar. Bolt and nut of hex design.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

bronze

Couleur

Métallique

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici