text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C54U2/1000

Description:  50A CON 3P4W DG U2 3P250V 1INCHBSHG

CUP: 708917309253

Connecteur femelle 50 ampères, 250 volts, filet NPT 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

50

Tension nominale

250 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll