text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C54U2

Description:  50A,CON,3P4W,DG,U2,3P250V

CUP: 708917205432

Connecteur femelle DuraGard 50 ampères pour service standard 250 V c.a., 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière.

Spécifications

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici