text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C53U4

Description:  50A,CON,2P3W,DG,U4,480V

CUP: 708917297741

Connecteur femelle DuraGard 50 ampères pour service standard 480 V c.a., 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière.

Spécifications

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 14096 622102 N/A N/A N/A
UL E2630 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici