n° de catalogue : 9C53U1/C10
Description: 50A,CON,2P3W,DG,U1,125V,1 INCHNPT
CUP: 708917254256
Connector, Voltage 125VAC, Amperage 50A, 2 Pole 3 Wire, Conduit Adapter Size 1 Inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
50 |
Tension nominale |
125VAC |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |