text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C53U0/C10

Description:  50A,CON,2P3W,DG,U0,600V,1 INCH NPT

CUP: 708917262510

Connector, Voltage through 600VAC/250VDC, Amperage 50A, 2 Pole 3 Wire, Conduit Adapter Size 1 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

50

Tension nominale

600VAC/250VDC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll