text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C34U2/C75

Description:  30A CON 3P4W DG U2 3P250V 3/4IN NPT

CUP: 708917191926

Connecteur femelle DuraGard 30 ampères 250 volts Filet NPT 3/4 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll