n° de catalogue : 9C33U0/C75
Description: 30A,CON,2P3W,DG,U0,600V,3/4 INCHNPT
CUP: 708917158950
DuraGard 30 Amp Female Connector- through 600VAC/250VDC, 3/4 inch NPT
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |