text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C33U0/C50

Description:  30A,CON,2P3W,DG,U0,600V,1/2 INCHNPT

CUP: 708917262718

Connecteur femelle DuraGard 30 ampères pour service standard à 600 V c.a./250 V c.c., filet NPT 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll