text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C24U1/C75

Description:  20A,CON,3P4W,DG,U1,125/250V,3/4 NPT

CUP: 708917183570

Connector, Voltage125VAC/250VDC, Amerpage 20A, 3 Pole 4 Wire, Conduit Adapter Size 3/4 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

125VAC/250VDC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll