n° de catalogue : 9C23U1/C50
Description: 20A,CON,2P3W,DG,U1,125V,1/2inchNPT
CUP: 708917275817
Connector, 20 Amps, 2 Pole 3 Wire, 125VAC, with 1/2 Inch NPT
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau |
Application |
Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage. |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
125 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |