text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 9C23U0/C75

Description:  20A,CON,2P3W,DG,600V,3/4 INCH NPT

CUP: 708917179160

DuraGard 20 Amp Female Connector- through 600V AC/250V DC, 3/4 inch NPT
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Non seulement étanche, il est aussi imperméable à l'eau

Application

Pour usage où les connexions électriques nécessitent une protection contre l'eau et/ou l'entrée de poussière aux contacts ou au compartiment de câblage.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll