n° de catalogue : 970F-G
Description: PVC CTD COND CVR 3-1/2IN FORM7 GRY
CUP: 704508028176
Couvercle pour corps de conduits. Forme 7. Diamètre 2-1/2 pouces (91 millimètres) en fonte. Gris foncé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour conduits TEM seulement |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC résistant à la corrosion |
Application |
Couvercle pour corps de conduits |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Forme |
Oval |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces/91 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |