text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 97071-CRT

Description:  PLAQUE ACIER INOX INTERRUPTEUR

CUP: 622538117335

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Plaque murale en acier inoxydable - Interrupteur à bascule - 1 groupe. Sac de 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour couvrir un appareil installé dans une boîte en retrait.
  • Avec vis en laiton plaqué nickel.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

1

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant