n° de catalogue : 96MPR7R7F-0.5
Description: CABLE ASBLY Y FAA STL1 STL7X2
CUP: 708917329794
Wye Cable Assembly, One Style 1 Plug and Two Style 7 Receptacles, Length 0.5 Meter
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-55 to +65 C |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
0.5 Meters Long |