text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 96MPPR7F-0.5

Description:  CABLE ASBLY Y FAA STL1X2 & STL7

CUP: 708917329732

Wye Cable Assembly, Two Style 1 Plugs and One Style 7 Receptacle with Cable Type F - 12 AWG Single Wire, Length 0.5 Meter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Cote de température

-55 to +65 C

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

0.5 Meters Long