n° de catalogue : 96MBPPR7
Description: MOULDED BLOCK Y SERIES
CUP: 708917329718
Molded Block Y Series, Santoprene
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-55 to +65 C |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |