n° de catalogue : 95MR8U-0.7
Description: CABLE ASBLY SCDRY FAA STL8
CUP: 708917329206
Secondary Cable Assembly. Connector Configuration R8 - FAA L823 Style 8 Receptacle Lead with Cable Type U - 2/13 AWG 2-Core Cable, 600 Volts. 0.7 Meters Long. Santoprene. 20 Amps. Insulation to Earth Rating 1500 Volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Waterproof Connectors and Cables/Wires
- Submersible, Buriable (Earth)
- Insulation to Earth Rating 1500 Volts
- Current Rating 20 Amps
- Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth) |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B |
Dimensions
Grosseur |
0.7 Meters Long |