text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MR7U-0.5

Description:  CABLE ASBLY SCDRY FAA STL7

CUP: 708917328674

Cable Assembly Secondary FAA L823 Style 7 Receptacle Lead, U - Cable 2 / 13 600V. 1/2 Meter long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Waterproof Connectors and Cables/Wires
  • Submersible, Buriable (Earth)
  • Insulation to Earth Rating 1500 Volts
  • Current Rating 20 Amps
  • Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Dimensions

Grosseur

0.5 Meters Long