text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MR7B-6.0

Description:  CABLE ASBLY SCDRY FAA STL7

CUP: 708917345831

Secondary Cable Assembly. Connector Configuration R7 - FAA L823 Style 7 Receptacle Lead. Cable Type B -2-Core Cable 2/14 AWG. Santoprene. 600 Volts. 20 Amps. Insulation to Earth Rating 1500 Volts. Length 6 Meters.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Dimensions

Grosseur

6.0 Meters Long