text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MPS

Description:  SHORTING PLUG SCDRY

CUP: 708917327707

Secondary Shorting Plug, contains (1) Small Pin Contact, (1) Large Pin Contact, (1) Style 1 Molded Plug Tapered, #12 AWG Wire Solid Copper - PVC.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B