text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MPR8I-5.5

Description:  CABLE ASBLY SCDRY FAA STL18

CUP: 708917345718

Airfield Lighting Cable Assembly - Material Santoprene. Secondary FAA Style 1 Plug, Style 8 Receptacle, I is 2/16 AWG (1.3mmsq) Thermoplastic Insulated Waterproof Cable with Overall Jacket, rated 600 volts between contacts, 1500 volts to earth. 20 Amp, 90 degrees C. Outside Diameter 9.4mm (.37 inch). Length 5.5 meters.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Dimensions

Grosseur

5.5 Meters Long