n° de catalogue : 95MPR8I-3.6
Description: CABLE ASBLY SCDRY FAA STL18
CUP: 708917339380
Airfield Lighting Cable Assembly - Material Santoprene. Secondary FAA Style 1 Plug, Style 8 Receptacle, I is 2/16 AWG (1.3mmsq) Thermoplastic Insulated Waterproof Cable with Overall Jacket, rated 600 volts between contacts, 1500 volts to earth. 20 Amp, 90 degrees C. Outside Diameter 9.4mm (.37 inch). Length 3.6 meters.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth) |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B |
Dimensions
Grosseur |
3.6 Meters Long |