n° de catalogue : 95MPR8G-5.0
Description: CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1&8
CUP: 708917327523
Cable Assembly Secondary FAA Style 1 Plug and Style 8 Receptacle. 2/12 AWG (3.3mmsq) Thermoplastic Insulated Waterproof Cable with overall Jacket, Rated 600 Volts Between Contacts, 1500 Volts to Earth, 20 Amps, 90 Degrees Celsius, Outside Diameter 12.7mm (.5 inch), Length 5.0 meters.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
|
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
|
Ampères |
20 A |
|
Isolation |
Oui |
|
Conditions environnementales |
Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth) |
Classifications
|
Marque de produit |
Amerace |
|
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B |
Dimensions
|
Grosseur |
5.0 Meters Long |