text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MPR7B-2.0

Description:  CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1&7

CUP: 708917343424

Secondary Cable Assembly, FAA Style 1 Plug and Style 7 Receptacle, 2/14 AWG, Length 2 meters.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Dimensions

Grosseur

2.0 Meters Long