n° de catalogue : 95MPK-1.0
Description: CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1
CUP: 708917347910
Cable Assembly Secondary FAA Style 1 Plug, Two individual #14 AWG (2.1mmsq) Telfon Insulated Wires, Rated 600 Volts Between Contacts, 1500 Volts to Earth, 20 Amps, 200 Degrees Celsius, Wires Certified to UL1199 and CSA1A/B, Length 1.0 meter
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth) |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B |
Dimensions
Grosseur |
1 meter long |