n° de catalogue : 95MPB-2.0
Description: CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1
CUP: 708917324935
Secondary Cable Assembly, FAA L823 Style 1 Plug Lead, B - 2 Core Cable - 2/14, Length 2 Meters
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Waterproof Connectors and Cables/Wires
- Submersible, Buriable (Earth)
- Insulation to Earth Rating 1500 Volts
- Current Rating 20 Amps
- Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
|
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
|
Ampères |
20 A |
|
Isolation |
Oui |
|
Conditions environnementales |
Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth) |
Classifications
|
Marque de produit |
Amerace |
|
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B |
Dimensions
|
Grosseur |
2.0 Meters Long |