text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95MP6K-0.5

Description:  CABLE ASBLY SCDRY FAA STL6

CUP: 708917327905

Cable Assembly Secondary FAA Style 6 Plug, Two individual #14 AWG (2.1mmsq) Telfon Insulated Wires, Rated 600 Volts Between Contacts, 1500 Volts to Earth, 20 Amps, 200 Degrees Celsius, Wires Certified to UL1199 and CSA1A/B, Length 0.5 meters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Waterproof Connectors and Cables/Wires, Submersible, Buriable (earth)

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed, Teflon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Dimensions

Grosseur

0.5 Meters Long