n° de catalogue : 95-04MRJ-3.0
Description: CABLE ASBLY 4-POLE RECEPTACLE
CUP: 708917347798
4-Pole Secondary Cable Assembly, Style 7 Receptacle Connector, 4/14 AWG Cable, 600V, 3.0 Meters Long
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Waterproof Connectors and Cables/Wires
- Submersible, Buriable (Earth)
- Insulation to Earth Rating 1500 Volts
- Current Rating 20 Amps
- Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4/14 AWG |
Matériau |
Santoprène |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
3 M |