n° de catalogue : 95-04MRJ-1.0
Description: CABLE ASBLY 4-POLE RECEPTACLE
CUP: 708917329534
Secondary Cable Assembly. 4-Poles. Connector Configuration R - Style 7 Receptacle. Cable Type J - 4/14 AWG Cable 600 Volts. 1.0 Meters Long. Santoprene.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Waterproof Connectors and Cables/Wires
- Submersible, Buriable (Earth)
- Insulation to Earth Rating 1500 Volts
- Current Rating 20 Amps
- Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Matériau |
Santoprène |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
1.0 Meters Long |