n° de catalogue : 95-04MPJ-4.0
Description: CABLE ASBLY 4-POLE PLUG
CUP: 708917347675
- Waterproof Connectors and Cables/Wires
- Submersible, Buriable (Earth)
- Insulation to Earth Rating 1500 Volts
- Current Rating 20 Amps
- Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Style 1 Plug |
Application |
Airfield Lighting |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#4 to #14 AWG |
Nombre de pôles |
4 |
Matériau |
Santoprène |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Isolation |
Santoprene |
Cote de température |
-55 to +65 C |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
Certified to ISO 9001 and ISO 14000. FAA Certified. |
Dimensions
Grosseur |
4.0 Meters Long |