text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95-04MPJ-3.0

Description:  CABLE ASBLY 4-POLE PLUG

CUP: 708917347781

4-Pole Secondary Cable Assembly, Style 1 Plug Connector, 4/14 AWG Cable, 600V, 3.0 Meters Long
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Waterproof Connectors and Cables/Wires
  • Submersible, Buriable (Earth)
  • Insulation to Earth Rating 1500 Volts
  • Current Rating 20 Amps
  • Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Calibre de conducteur

4/14 AWG

Matériau

Santoprène

Tension nominale

600 V

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

3 M