text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 95-04MPJ-0.6

Description:  CABLE ASBLY 4-POLE PLUG

CUP: 708917329299

Secondary Cable Assembly. 4-Poles. Connector Configuration P - Style 1 Plug, Cable Type J - 4/14 AWG Cable 600 Volts. 0.6 Meters Long. Santoprene.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Waterproof Connectors and Cables/Wires
  • Submersible, Buriable (Earth)
  • Insulation to Earth Rating 1500 Volts
  • Current Rating 20 Amps
  • Telfon Wires Certified to UL1199 and CSA1 A/B

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Matériau

Santoprène

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

0.6 Meters Long