n° de catalogue : 9352SST6
Description: SST6 1/2 in. 90, M20
CUP: 5415022502985
Raccord étanche à 90 degrés, taille commerciale 1/2 pouce, filetage M20, acier inoxydable 316 avec cône de mise à la terre en acier zingué
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets UL 514B and CSA C22.2, No. 18.3 for liquid-tight fittings
- Full compliance to IEC 61386-1, -23 requirements, CE Certified
- Double Bevel Sealing Ring eases assembly and insures lliquid-tight performance
- Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
- Typical applications where severe corrosion protection is required including water/wastewater, food & beverage, salt environments, chemical processing, etc.
- Used where liquid tight flexible metallic raceway is installed in corrosive outdoor or indoor locations, and exposed to continuous or intermittent moisture
- Used to positively bond flexible liquid-tight flexible metallic conduit to boxes or enclosures
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
Cote de température |
UL: -4 to 221 F |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018 , CSA LR-4484 , IEC/EN 61386-1, -23 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch , M20 Thread |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |