text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 933BK

Description:  CONN FILS OREILLES BLEU 22- 8, 10K

CUP: 67396017241

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils de conception ergonomique et aux bordures arrondies sécuritaires (couleur bleu). Gamme de calibres AWG #22 - #8. Emballage: Flip pack de 10 000 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

#22-8 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Cote de température

221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici