text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 933B

Description:  CONN FILS OREILLES BLEU 22- 8, 50

CUP: 67396154441

Fabriqué ou assemblé au Canada. La plus récente "twist" de connecteurs de fils de l'inventeur de la "Marrette" originale.

Connecteur de fils de conception ergonomique et aux bordures arrondies sécuritaires (couleur bleu). Gamme de calibres AWG #22 - #8. Emballage: boîte de 50 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Ailettes ergonomiques.
  • Bordure arrondie.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

22-8 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Isolation

Polypropylène

Matériau

Acier plaqué cuivre

Couleur

Bleu

Cote de température

221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant